Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Рамка для сенсорных панелей 35” - титан - MyHome SCS

Кат. № 0 689 16
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.294 дм3
Вес
56 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Управляющие, системные и интерфейсные устройства
  • Рамки для сенсорных панелей

Характеристики продукта:

  • Рамка для сенсорных панелей 3.5”
  • Цвет: титан
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел