Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коробка скрытого монтажа для сенсорной панели 35” Кат № 0 672 92 - для сухих перегородок - MyHome SCS

Кат. № 0 893 79
Количество в упаковке
2 шт.
Объем
1.238 дм3
Вес
104 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Управляющие, системные и интерфейсные устройства

Характеристики продукта:

  • Коробка скрытого монтажа для сенсорной панели 3.5” Кат. № 0 672 92
  • Для сухих перегородок 2 x 3 модуля
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел