Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Интерфейс управления для автотестируемых/адресуемых светильников - LVS2

Кат. № 0 626 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
392 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • LVS2 (Legrand Vision System)
  • Система адресации и мониторинга

Характеристики продукта:

  • Интерфейс управления для автотестируемых/адресуемых светильников
  • Централизованное управление работой адресуемых светильников аварийного освещения
  • Связь между адресуемыми светильниками и интерфейсу управления освуществляется по линии BUS
  • Прямое подключение 250 адресуемых светильников к интерфейсу управления (соединение звездой или последовательное)
  • Максимальная длина линии 700 м
  • При длине линии более 700 м или числе адресуемых светильников более 250 используется репитер Кат. № 0 626 03
  • Максимальное количество управляемых адресуемых светильников: 1023
  • Конфигурационное ПО в комплекте (для настройки интерфейса управления и адресов управляемых светильников)
  • Работает совместно с хотя бы одним из следующих терминалов:
    - ПК с ПО мониторинга Кат. № 0 626 02
    - Контроллер с сенсорным дисплеем Кат. № 0 626 01
    - ПК с интернет-браузером (ограниченные функции)
  • Подключения:
    - розетка RJ 45 для сети IP
    - порты RS 232 и RS 485
    - Порт USB mini для локальной настройки с ПК
  • Электропитание:
    - 230 B, 50/60 Гц
    - Ni-Cd батарея: 8,4 В - 0,15 Aч
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел