Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Репитер - LVS2

Кат. № 0 626 03
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • LVS2 (Legrand Vision System)
  • Система адресации и мониторинга

Характеристики продукта:

  • Репитер
  • Используется, если длина линии превышает 700 м или при числе светильников более 250
  • Позволяет подключать к интерфейсу управления или репитеру линию длиной до 750 м или до 250 дополнительных светильников
  • Класс II
  • Электропитание: 230 В, 50/60Гц
  • Ni-Cd батарея: 8,4 В - 0,15 Aч
  • Размеры: 6 модулей по 17,5 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел