Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Дополнительный источник питания - LVS2

Кат. № 0 634 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
136 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • LVS2 (Legrand Vision System)
  • Система адресации и мониторинга

Характеристики продукта:

  • Дополнительный источник питания
  • Вход: 220-240 В, 50/60 Гц
  • Выход 1-2: 27 В, 600 мА пост. тока
  • Ширина: 2 модуля 17,5 мм
  • Новый Кат. № 3 460 20
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел