Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 5000 ВА

Кат. № 3 103 69
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
166.464 дм3
Вес
39.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Megaline - однофазные модульные ИБП напольного исполнения 1250–10000 ВА
  • Оn-line
  • Для применения в IT-системах (серверы, телефонная связь и т.п.), промышленной автоматике, в критически важных решениях промышленного/ гражданского применения (системы безопасности и т.п.)
  • Устанавливаются в выходной цепи генераторных агрегатов
  • Модульные ИБП с возможностью увеличения времени автономной работы/мощности с помощью силовых модулей мощностью 1250 ВА, Кат. № 3 108 35 (опция)
  • Система резервирования, обеспечивающая распределение мощности между модулями группы в случае отказа одного из них
  • Возможность увеличения мощности до 5 кВА с использованием одного батарейного шкафа или до 10 кВА с использованием двух шкафов
  • Расширение диапазона входных частот для работы с генераторными агрегатами в 2 режимах: ECO (экономия энергии)
  • Отложенный старт
  • Отображение основных параметров ИБП на расположенном на передней панели ЖК-дисплее
  • Возможность удалённого тестирования основных функций, обмена данными посредством SNMP, Интернета или сетевого адаптера, доступа к функциям ИБП через Интернет и отправки пользователю SMS-сообщения в случае возникновения определённых событий
  • Встроенный слот для установки сетевого интерфейса (опция), обеспечивающего подключение к сети Ethernet, возможность подключения интерфейса с сухим контактом, например, для управления сигнальными индикаторами
  • Возможность дистанционной защиты оборудования или систем с помощью внешнего сетевого интерфейса, Кат. № 3 108 84
  • Автоматический байпас (встроенный) или ручной (опция), обеспечивающие бесперебойность питания для критических нагрузок
  • Имеется переключатель байпаса для проведения обслуживания
  • Поддержка широкого диапазона входных напряжений и частот
  • Рабочая частота: 50 или 60 Гц с автоматическим распознаванием
  • Преобразование частоты 50–60 Гц в 2-х направлениях
  • Регулирование выходного напряжения с шагом 1 В через дисплей
  • Измерение внутренней и наружной температуры
  • Регулирование скорости вентилятора в зависимости от температуры и нагрузки
  • Обеспечивает дистанционное аварийное отключение (ЕРО)
  • Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Характеристики продукта:

  • Однофазный модульный ИБП Megaline напольного исполнения
  • Сдвоенный шкаф с батареями
  • Номинальная мощность, ВА: 8750
  • Активная мощность, Вт: 6125
  • Время автономной работы, мин: 13
  • Количество шкафов: 2
  • Масса, кг: 32+73
  • Батарейный шкаф: 3 107 81
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел