Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Термостат с внешним датчиком для теплых полов - Etika - белый

Кат. № 6 722 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.08 дм3
Вес
272 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Etika
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку
  • Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
  • Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
  • Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
  • Термостаты

Характеристики продукта:

  • Термостат с внешним датчиком для теплых полов
  • Поставляется с датчиком температуры пола
  • Регулируемый диапазон температур: мин. от 7 - 30 °С, макс. до 25 - 50 °С
  • Точность регулировки: ±2 °С
  • 16 А cos ? = 1
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел