Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Световой указатель - Программа Soliroc - 230 В~ - IK 10 - IP 55

Кат. № 0 778 68
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
86 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Soliroc
  • Другие механизмы управления
  • Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
  • Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
  • Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями
  • Световой указатель 230 В~ - IK 10 - IP 55

Характеристики продукта:

  • Световой указатель
  • Механизм со встроенными светодиодами белого цвета и откидной крышкой под маркировку
  • Два уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1 Вт)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел