Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения трехпроводной - с нейтралью - 400 Вт - Программа Celiane

Кат. № 0 670 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.235 дм3
Вес
66 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Датчики движения 230 В~

Характеристики продукта:

  • Датчик движения трехпроводной, с нейтралью, 400 Вт
  • Для управления:
    - светодиодными и люминесцентными лампами: от 0 до 15 Вт
    - светодиодными, компактными люминесцентными и галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 0 до 200 ВА
    - люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 0 до 150 ВА
    - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 0 до 400 Вт
  • Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 минут
  • Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс
  • Потребление в режиме ожидания: 0,55 Вт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел