Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения двухпроводной - без нейтрали - 250 Вт - Программа Celiane

Кат. № 0 670 26
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.235 дм3
Вес
88 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Датчики движения 230 В~

Характеристики продукта:

  • Датчик движения двухпроводный, без нейтрали, 250 Вт
  • Для управления:
    - светодиодными и люминесцентными лампами: от 3 до 100 Вт
    - светодиодными и компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 3 до 250 ВА
    - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 3 до 250 Вт
  • Возможность параллельного включения до 3 датчиков
  • Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 минут
  • Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс
  • Потребление в режиме ожидания 0,02 Вт
  • С функцией или без функции ручного включения/ выключения
  • Функция ручного управления включается и выключается 3-позиционным ползунковым переключателем
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел