Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель бесконтактный - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 49
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
76 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Выключатели 230 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель бесконтактный с нейтралью
  • 1 000 Вт
  • Позволяет включать или выключать свет проводя рукой перед выключателем
  • Возможно подключение до 5 бесконтактных механизмов параллельно
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел