Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель без нейтрали с выдержкой времени - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
72 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Выключатели 230 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель без нейтрали 2 - проводной - 1 000 Вт
  • Для управления и регулировки лампами накаливания и галогенами до 1000 Вт 230 В~; низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором до 400 ВА; люминесцентными лампами до 400 ВА
  • Может управлять вентилятором до 250 ВА
  • Выдержка времени от 25 с до 15 минут встроенная подсветка
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел