Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Таймер программируемый недельный - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
90 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Выключатели 230 В~

Характеристики продукта:

  • Таймер программируемый недельный
  • Питание 230 В~ - 50/60 Гц
  • Для включения/выключения нагрузки по заданной программе
  • До 28 программ (блоков)
  • Шаг программирования - 1 мин
  • Программа на неделю
  • Постоянная демонстрация текущей программы 1 выход - перекидной контакт
  • Резервное питание - 20 часов
  • Максимальная мощность 2300 Вт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел