Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светорегулятор 600 Вт - 2 проводной - без нейтрали - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 82
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
81 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Светорегуляторы 230~

Характеристики продукта:

  • Базовый светорегулятор, 2-проводной, без нейтрали
  • Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для ламп следующих типов:
    - галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором индуктивного типа: 40–600 ВА
    - галогенные 230 В: 40–600 Вт
    - лампы накаливания: 40–600 Вт
  • Плавное включение и выключение света (в течение 2 с)
  • Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел