Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светорегулятор 400 Вт - 2-проводной - без нейтрали - Программа Celiane - 230 В~

Кат. № 0 670 83
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
95 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Управление освещением
  • Светорегуляторы 230~

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор ECO 2-проводной без нейтрали
  • Обеспечивает управление и регулирование для ламп любого типа:
    - светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
    - компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
    - галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3–400 ВА
    - галогенные 230 В: 3–400 Вт
    - люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА
    - лампы накаливания: 3-400 Вт
  • Используемые режимы:
    - регулирование интенсивности освещения
    - предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %)
    - режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч)
  • Запоминание последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении
  • Плавное включение и выключение света (в течение 2 секунд)
  • Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки Кат. № 0 670 31
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел