Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Металлический щит Atlantic - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - сплошная металлическая дверь - 1000x800x250

Кат. № 0 369 33
Количество в упаковке
1 шт
Объем
280.44 дм3
Вес
51 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Металлические щиты Atlantic в комплекте со сплошной монтажной платой
  • IP66 в соответствии с МЭК EN 60529 для 1-дверных щитов
  • IP55 в соответствии с IEC EN 60529 для 2-дверных щитов
  • IK10 в соответствии с МЭК EN 62262
  • Сертификация cULus, Bureau Veritas
  • Ослабление помех на 20 дБ
  • Исключительная стойкость к коррозии и химическим веществам
  • Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
  • Антикоррозионная обработка дверных петель и шпилек
  • Реверсивная дверь
  • Поставляется со сплошной монтажной платой
  • Автоцентрирование монтажной платы
  • Совместимость со всеми аксессуарами Atlantic
  • Цвет: RAL 7035
  • Дополнительная регулировка глубины монтажа оборудования в щитах глубиной 250 мм, 300 мм, 400 мм с помощью салазок

Характеристики продукта:

  • Металлический щит Atlantic
  • Вертикальный
  • Высота: 1000 мм
  • Ширина: 800 мм
  • Глубина: 250 мм
  • 1 дверь
  • Масса: 49,5 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел