Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Мини-плинтус DLPlus - 40x12,5 мм - 2 отделения - длина 2,1 м - белый

Кат. № 0 300 20
Количество в упаковке
60 м
Объем
39 дм3
Вес
14 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus
  • Профиль: 32x12,5 и 40x12,5 мм
  • Профили, аксессуары для монтажа оборудования
  • Мини-плинтусы
  • Система с охватывающей крышкой
  • Соответствует НПБ - 246-97

Характеристики продукта:

  • С центральной перегородкой
  • 2 отделения
  • Перфорация для монтажа на дюбелях
  • Длина: 2,10 м
  • Габариты: высота 40 мм
  • Габариты: глубина 12.5 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел