Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Мини-плинтус DLPlus 60x16 - 3 секции - длина 2,10 м - белый

Кат. № 0 300 26
Количество в упаковке
1120 м
Объем
1.188 дм3
Вес
449.875 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus 60х16
  • Аксессуары
  • Система с охватывающей крышкой
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Мини-плинтус
  • 3 секции для сильных и слабых токов
  • Длина 2,10 м
  • Высота: 60 мм
  • Профиль: 16 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел