Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Т-образное ответвление - для мини-плинтусов DLPlus 40х20 - белый

Кат. № 0 302 08
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.24 дм3
Вес
174 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus
  • Профиль: 40х20
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Т-образное ответвление
  • Габариты: высота 40 мм
  • Габариты: глубина 20 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел