Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтусов DLPlus 32x12,5 - белый

Кат. № 0 302 51
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
2.649 дм3
Вес
120 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus
  • Профиль: 32x12,5 и 40x12,5 мм
  • Профили, аксессуары для монтажа оборудования
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Угол внутренний/внешний переменный
  • Габариты: высота 32 мм
  • Габариты: глубина 12.5 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел