Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Стандарт'' - 2К - 6 А - 4 x 2К + З - черный

Кат. № 0 506 51
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
6.64 дм3
Вес
1.176 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки 2К - 6 А
  • Подключаются в розетки 2К+З
  • Максимальная нагрузка: 3680 Вт при 230 В~

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 4 x 2К + З
  • 4 выхода
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел