Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Мультимедийный многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' 4 x 2К + 3 + 2 x USB + 1 x micro USB

Кат. № 6 946 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
54 дм3
Вес
4.35 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки "Безопасность и защита оборудования"
  • Укомлектованы кабелем питания длиной 2 м с вилкой
  • Обеспечивает защиту электрического и электронного оборудования, а также телефонных линий от перенапряжения и электрического разряда
  • Кнопка сигнализации состояния разрядника (индикатор светится - оборудование защищено, индикатор не светится - удлинитель неисправен и требует замены)
  • Защищенные разъемы с износоустойчивостью на 10 000 операций
  • Выключатель с индикатором
  • Сила тока - 16 А, максимальная мощность 3 500 Вт при напряжении 250 В
  • Превосходная адаптация для полной защиты комплекта оборудования Internet
  • Вводы/выводы RJ 45 и RJ 11 совместимы с ADSL
  • Uc: 200 В, Uoc: 2 кВ и Up: 600 В

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок:
    - 4 силовые розетки + 2 розетки USB + 1 розетка микро USB
    - 4 силовых розетки с кнопкой отключения и защитой в электросети
    - 2 USB розетки для подзарядки через USB кабель устройств типа iPad, цифровых камер и т.п.
    - микро USB разъем для прямой подзарядки смартфонов, MP3 плееров и других устройств
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел