Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' 6 x 2К+З - с кабелем длиной 3 м

Кат. № 6 946 47
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
25 дм3
Вес
5.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки «Комфорт и безопасность»
  • Оснащены кнопкой включения/выключения с индикацией
  • Поворачивающийся блок розеток
  • Со шторками для защиты детей
  • Увеличенный отступ между розетками для удобного подсоединения зарядных устройств, адаптеров и т.д.
  • Возможность крепления к стене на винтах (винты не входят в комплект)
  • Важно: многорозеточные блоки должны устанавливаться одновременно с аппаратурой защиты от перенапряжения в распределительном щитке
  • Оснащены системой контроля питания (safe control), которая включает в себя:
    - индикатор, показывающий уровень потребляемой мощности (максимально 3500 Вт)
    - защитное устройство
  • В случае если суммарная мощность подключенных электроприборов превысит максимально допустимую (3500 Вт), то сработает защитное устройство и питание отключится автоматически

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 6 x 2К+З
  • Поставляется с кабелем длиной 3 м (3G 1,5 мм²)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел