Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Микромодуль выключателя - с нейтралью - 1 канал - 300 Вт

Кат. № 0 883 06
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
54 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы и прочие функции управления

Характеристики продукта:

  • Микромодуль выключателя
  • С нейтралью
  • 1 канал, ON/OFF, 300 Вт
  • Может быть установлен рядом с нагрузкой
  • Управляется беспроводными (радио) управляющими устройствами, как одинарными, так и двойными, сценарными выключателями для 4 сценариев, ИК-датчиками, пультами дистанционного управления
  • Питание 230 ВA, фаза + нейтраль
  • В режиме максимальных нагрузок при 230 В (для напряжения 110 В все указанные значения разделите пополам):
    - Лампа накаливания
    - Галогенная лампа
    - галогенные лампы СНН с ферромагнитным трансформатором - 250 ВА
    - галогенные лампы СНН с электронным трансформатором - 250 ВА
    - Люминесцентная лампа
    - Компактная люминесцентная лампа
    - Светодиодная лампа
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел