Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Приемники - радио - для приводов жалюзи/рольставней - для монтажа в коробку - 1х500 ВА

Кат. № 0 883 26
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.466 дм3
Вес
106 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы и прочие функции управления

Характеристики продукта:

  • Приемник (радио) для приводов жалюзи/рольставней
  • Для монтажа в коробку
  • Управление двигателями (4-проводными) электрических приводов жалюзи/рольставней 230 В, обеспечивает подъем, опускание и остановку привода жалюзи/рольставней
  • Устанавливается в монтажную коробку или полость стены при проведении модернизации эксплуатируемых жалюзи/рольставней
  • Управляется беспроводным выключателем для управления приводом жалюзи/рольставней (передатчику)
  • Максимальная допустимая нагрузка при 230 ВA: 1 x 500 ВА
  • В режиме максимальных нагрузок при 230 В (для напряжения 110 В все указанные значения разделите пополам):
    - Мотор-редуктор для жалюзи - 500 ВА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел