Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Съемная розетка с приемником - радио - 1 канал - 2500 Вт

Кат. № 0 883 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.006 дм3
Вес
182 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы и прочие функции управления

Характеристики продукта:

  • Съемная розетка с приемником (радио)
  • 1 канал, 2500 Вт
  • Для коммутации переносных источников света с лампами различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные
  • Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+З
  • Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (беспроводных), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
  • В режиме максимальных нагрузок при 230 В (для напряжения 110 В все указанные значения разделите пополам):
    - Лампа накаливания - 7
    - Галогенная лампа - 7
    - галогенные лампы СНН с ферромагнитным трансформатором - 35 - 300 ВА со светорегулировочным трансформатором
    - галогенные лампы СНН с электронным трансформатором - 10 - 300 ВА со светорегулировочным трансформатором
    - Компактная люминесцентная лампа - 9 люминесцентные лампы светорегулирования
    - Светодиодная лампа 5 светодиодные лампы светорегулирования
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел