Съемная розетка с приемником - радио - и диммером - для 1 канала с регулировкой яркости - 5-300 Вт
Кат. № 0 883 34- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.005 дм3
- Вес
- 176 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
- Активаторы и прочие функции управления
Характеристики продукта:
- Съемная розетка с приемником (радио)и диммером
- Для 1 канала с регулировкой яркости, 5-300 Вт
- Для переносных источников света со светодиодными лампами 230 В~ с регулируемой яркостью, компактными люминесцентными лампами 230 ВA с регулируемой яркостью, галогенными лампами 230 ВA, с электронными или ферромагнитными трансформаторами
- Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+3
- Управляется посредством беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), например, устройств для управления светорегуляторами, сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
- В режиме максимальных нагрузок при 230 В (для напряжения 110 В все указанные значения разделите пополам):
- Лампа накаливания
- Галогенная лампа
- галогенные лампы СНН с ферромагнитным трансформатором - 2500 ВА
- галогенные лампы СНН с электронным трансформатором - 2500 ВА
- Люминесцентная лампа - 1250 ВА
- Компактная люминесцентная лампа
- Светодиодная лампа
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 68) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07608AA
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02317
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.