Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-приемник - радио - для установки в подвесной потолок - 1 канал - 2500 Вт

Кат. № 5 738 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.798 дм3
Вес
138 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы (приемники) для управления освещением и жалюзи
  • Устанавливаются в монтажной коробке минимальной глубиной 40 мм
  • Подключаются к нагрузке и могут дистанционно управляться радио-устройствами, сценарными выключателями, мобильными пультами управления и датчиками
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Выключатель-приемник (радио) для установки в подвесной потолок
  • 1 канал, 2500 Вт
  • Питание 230 В~, фаза + нейтраль
  • Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел