Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля

Кат. № 4 020 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.369 дм3
Вес
204 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • ВДТ (УЗО) RX³
  • Соответствие требованиям стандарта МЭК 61008-1:
    - Тип AC: срабатывание ВДТ обеспечивается синусоидальным переменным дифференциальным током
    - Тип A: срабатывание ВДТ обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальными токами
  • Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
  • Совместимы с гребенчатыми шинами

Характеристики продукта:

  • ВДТ (УЗО) RX³
  • Тип: AC
  • Чувствительность: 30 мА
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел