Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

ВДТ TX³ - 4П - 40 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля

Кат. № 4 030 09
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
340 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства, управляемые дифференциальным током (ВДТ) TX³ на токи от 25 до 63 А
  • Тип AC
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1:
    - Тип AC: реагирует на дифференциальный переменный ток
  • Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
  • Четырехполюсные

Характеристики продукта:

  • Выключатель дифференциального тока (ВДТ) TX³
  • Тип AC
  • Чувствительность: 30 мА
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Число модулей: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел