Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 400 - для 1-го DPX-IS 630 (400 A) фиксированного исполнения - вертикальный монтаж

Кат. № 0 202 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.473 дм3
Вес
2.095 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для DPX-IS
  • Установка на монтажную пластину
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, МЭК 60947-1-99, ГОСТ Р 50030.2-99 и МЭК 60947-2-98
  • Устанавливаются на рейку DIN или монтажную пластину в шкафах и щитах XL³
  • Монтажные пластины XL³

Характеристики продукта:

  • Пластина XL³ 400
  • Для 1-го DPX-IS 630
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел