Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 800/4000 - для 1 или 2 DPX-IS 250 - 24 модуля

Кат. № 0 206 05
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13 дм3
Вес
2.236 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A
  • Пластины монтажные

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Для 1 или 2 DPX-IS 250
  • Число модулей: 24
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел