Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коробка накладная - 1 пост - для встраиваемых розеток 20 А и 32 А - 82x82 мм - глубина 40 мм

Кат. № 0 554 39
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.468 дм3
Вес
207 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Коробки накладного монтажа
  • Для встраиваемых розеток с лицевой панелью 80x80 мм

Характеристики продукта:

  • Коробка накладного монтажа
  • 1 пост
  • Глубина: 40 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел