Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Монтажная панель - для шкафов XL³ 800 и XL³ 4000- для выключателей-разъединителей 160 A - вертикальная

Кат. № 6 051 34
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
2.731 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители SPX-D с предохранителями от 160 до 630 А
  • Предназначены для коммутации цепей под нагрузкой
  • Оснащаются предохранителями с держателями предохранителей ножевого типа для защиты от перегрузки и короткого замыкания
  • Разрыв цепи с обеих сторон предохранителя, 4 точки разрыва на полюс
  • Положение рукоятки четко указывает на коммутационное положение разъединителя
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3
  • Категория применения: AC-23A
  • Блокировка:
    - крышки предохранителей, когда поворотная рукоятка находится в положении ВКЛ.
    - двери шкафа/щита, когда поворотная рукоятка находится в положении ВКЛ.
  • Запирание с помощью навесного замка:
    - поворотной рукоятки в положении ОТКЛ. (до 3 навесных замков)
  • Рукоятки, вспомогательные контакты и крышки выводов в комплект поставки не входят
  • Монтажные принадлежности для выключателей-разъединителей SPX-D
  • Шкафы XL³ должны быть оснащены профильной дверью

Характеристики продукта:

  • Монтажная панель для шкафов XL³
  • Установка в вертикальном положении
  • Для выключателей-разъединителей SPX-D номиналом 160 A, устанавливаемых в шкафы XL³ 800 и XL³ 4000
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел