Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Электронный расцепитель MP6 LSIg - сенсорный экран - для автоматических выключателей DMX³

Кат. № 0 288 04
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Электронные расцепители для DMX³
  • Автоматические выключатели DMX³ оснащаются электронными расцепителями MP4 или MP6 (заказываемыми вместе с аппаратами для сборки в авторизованном центре), позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечение полной селективности с нижестоящими автоматическими выключателями
  • Встроенный ЖК дисплей отображает текущие значения, уставки и записи из журнала
  • Расцепители снабжены батареями, обеспечивающими их питание при исчезновении напряжения электросети или в случае, когда автоматический выключатель разомкнут или отсоединен

Характеристики продукта:

  • Электронный расцепитель MP6 LSIg
  • Электронный расцепитель с сенсорным экраном, имеющий регулировки Im, tm, Ir, tr, Ii, Ig и tg
  • С функцией измерения токов, активной и реактивной мощности
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел