Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Блок питания - для Кат. № 4 130 09 (4 130 10), 4 130 44 - 9 В - мультимедийная сеть

Кат. № 4 130 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.36 дм3
Вес
105 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мультимедийные сети
  • Мультимедийная сеть Home Networks Classic
  • Интернет и телефон на розетках RJ 45 без автоматической коммутации, телевидение на коаксиальном кабеле
  • Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.)
  • Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа
  • Home Networks Classic это:
    - передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
    - трансляция эфирного и спутникового ТВ через коаксиальный кабель
    - коммутация информационных розеток в ручном режиме
  • Оборудование для получения и распределения телевизионных и информационных сигналов

Характеристики продукта:

  • Блок питания 9 В для Кат. № 4 130 09 (4 130 10), 4 130 44
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел