Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Гибкий органайзер - для настольных неукомплектованных блоков - 2 отсека - 770 мм

Кат. № 0 535 97
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
6 дм3
Вес
870 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Настольные блоки неукомплектованные
  • Алюминиевые блоки с кабельным органайзером (реверсивным) для упорядочивания части шнуров подключенного оборудования
  • Для оснащения 2-модульными розетками Mosaic
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Гибкий органайзер
  • Кабель, идущий от рабочего места к полу, надежно защищен и имеет аккуратный внешний вид
  • 2 отсека
  • Длина: 770 мм
  • Диаметр: 70 мм
  • Прозрачный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел