Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Настольный блок - 6x2К+3 + 1 выключатель с подсветкой + 1 устройство защиты от импульсных перенапряжений - со шнуром

Кат. № 6 535 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8.455 дм3
Вес
1.556 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Настольные розеточные блоки укомплектованные
  • С соединительным шнуром
  • Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования
  • Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° для удобства подсоединения угловых вилок - 16 А - 250 В~, с защитными шторками
  • Максимальная мощность 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь
  • Соединенные со шнуром 3 м с вилкой 2К+3 (H05VVF, 3G 1,5 мм²)
  • Соответствуют NF С 61-314

Характеристики продукта:

  • Настольный блок
  • Со шнуром
  • Оснащен:- 6 розетками 2К+3- 1 ограничителем перенапряжений- 1 выключателем с подсветкой
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел