Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Независимый расцепитель для DMX³ 2500 и 4000 - 230 В~/=

Кат. № 0 288 51
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.006 дм3
Вес
435 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для DMX³
  • Аппаратура управления и сигнализации

Характеристики продукта:

  • Независимый расцепитель
  • Служит для отключения автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на вход расцепителя
  • 230 В~/=
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел