Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Ночник со встроенным светорегулятором - 10 A - 230 В - 0,06 Вт - белый

Кат. № 0 506 76
Количество в упаковке
12 шт.
Объем
3 дм3
Вес
441 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки с дополнительными функциями
  • Компактные ночники и съемные фонарики

Характеристики продукта:

  • Ночник со встроенным светорегулятором
  • 10 A - 230 В - 0,06 Вт
  • Яркость освещения регулируется нажатием и удерживанием светового рассеивателя
  • Поддерживает два режима работы:
    - автоматический режим: светодиодная лампа автоматически включается и выключается в зависимости от уровня освещенности в помещении<
    - ручной режим: предварительно встави в изделие в розетку, необходимо нажать и удерживать световой рассеиватель для перехода в режим ночника
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел