Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер USB Micro-B/HDMI Display SlimPort для мобильных устройств - C2G

Кат. № C2G80934
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
54 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аудио/видео оборудование и концентраторы С2G
  • Преобразователи аудио/видеосигналов, адаптеры и концентраторы USB 2.0
  • Адаптеры
  • Адаптер USB Micro-B/HDMI Display SlimPort для мобильных устройств

Характеристики продукта:

  • Адаптер USB Micro-B/HDMI Display SlimPort для мобильных устройств
  • Подключает мобильное устройство к порту HDMI монитора с помощью технологии SlimPort
  • Адаптер является идеальным решением для подключения USB Micro-B порта с поддержкой SlimPort планшета, смартфона или другого мобильного устройства к порту HDMI на мониторе
  • Этот адаптер поддерживает разрешение 1080p и канальное цифровое аудио до 7.1 в зависимости от возможностей мобильного устройства и дисплея
  • Адаптер позволяет передавать фильмы высокой четкости, фотографии, игры, работу интернет браузера и другой контент с мобильного устройства на подключенный дисплей
  • Подключение отдельного USB A кабеля (не входит в комплект) к Micro-B кабелю не требуется для работы адаптера, но может быть использовано для зарядки мобильного устройства, пока идет передача сигналов на дисплей
  • Технология SlimPort упрощает подключение, так как не требуется драйверов, программного обеспечения или длительного времени установки
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел