Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Адаптер USB 2.0/DVI - C2G

Кат. № C2G81636
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
203 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аудио/видео оборудование и концентраторы С2G
  • Преобразователи аудио/видеосигналов, адаптеры и концентраторы USB 2.0
  • Адаптеры
  • Адаптеры USB 2.0
  • Обеспечивают возможность передать видеосигнал (расширенный, зеркальный или неизменный) от ноутбука или ПК, который будет распределен между несколькими дисплеями, что повышает производительность при одновременной минимизации количества дополнительных устройств
  • Устройства включают в себя интегрированный драйвер, который быстро и легко устанавливается
  • После установки драйвера можно использовать до шести адаптеров, подключенных одновременно к одному компьютеру, чтобы обеспечить возможность работы в режиме мульти-дисплей
  • Устройство обеспечивает работу с разрешением до 1920х1080 и видео до 1080p
  • При компактном форм-факторе и прочном корпусе, устройство обеспечивает оптимальную производительность и функциональность

Характеристики продукта:

  • Адаптер USB 2.0/DVI
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел