Однофазный источник питания - 120 Вт - 5 А - от 24 до 29 В - 40 мм
Кат. № 1 466 63- Количество в упаковке
- 1 шт
- Объем
- 1.445 дм3
- Вес
- 681 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Стабилизированные импульсные источники питания
- Одно-, двух- и трехфазные
- Соответствуют стандартам UL 508, МЭК EN 60950-1 и МЭК EN 61204-3
- Согласованы со стандартами UL для США и Канады
- Рабочая частота: 50/60 Гц
- Светодиодный индикатор наличия выходного напряжения
- Потенциометр на передней панели для регулировки выходного напряжения
- Встроенная защита от коротких замыканий и перенапряжений
- Релейный контакт сигнализации (мгновенной или с задержкой) наличия выходного напряжения
- Подключение только медным проводом
- Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
- Одно-/двухфазные 120-480 Вт с большим диапазоном входного напряжения
Характеристики продукта:
- Одно-/двухфазный стабилизированный импульсный источник питания с большим диапазоном входного напряжения
- Возможность работы в одно- или двухфазном режиме
- Малые гармонические искажения за счет встроенного фильтра коррекции коэффициента мощности (начиная с модели на 240 Вт)
- Регулируемое выходное напряжение
- Алюминиевый корпус
- Входное напряжение: от 200 до 500 В~
- Выходное напряжение: 24 В=
- Номинальная мощность: 120 Вт
- Номинальный ток: 5 А
- Диапазон регулирования: от 24 до 29 В
- Ширина: 40 мм
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B02528
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.