Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный источник питания - 480 Вт - 10 А - от 48 до 55 В - 86 мм

Кат. № 1 466 84
Количество в упаковке
1 шт
Объем
3.241 дм3
Вес
1.677 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стабилизированные импульсные источники питания
  • Одно-, двух- и трехфазные
  • Соответствуют стандартам UL 508, МЭК EN 60950-1 и МЭК EN 61204-3
  • Согласованы со стандартами UL для США и Канады
  • Рабочая частота: 50/60 Гц
  • Светодиодный индикатор наличия выходного напряжения
  • Потенциометр на передней панели для регулировки выходного напряжения
  • Встроенная защита от коротких замыканий и перенапряжений
  • Релейный контакт сигнализации (мгновенной или с задержкой) наличия выходного напряжения
  • Подключение только медным проводом
  • Монтаж на рейку DIN глубиной 7,5 и 15 мм
  • Одно-/двухфазные 120-480 Вт с большим диапазоном входного напряжения

Характеристики продукта:

  • Одно-/двухфазный стабилизированный импульсный источник питания с большим диапазоном входного напряжения
  • Возможность работы в одно- или двухфазном режиме
  • Малые гармонические искажения за счет встроенного фильтра коррекции коэффициента мощности (начиная с модели на 240 Вт)
  • Регулируемое выходное напряжение
  • Алюминиевый корпус
  • Входное напряжение: от 200 до 500 В~
  • Выходное напряжение: 48 В=
  • Номинальная мощность: 480 Вт
  • Номинальный ток: 10 А
  • Диапазон регулирования: от 48 до 55 В
  • Ширина: 86 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел