Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный счетчик EMDX³ - 32 А - 1 модуль - импульсный выход - без сертификата MID

Кат. № 0 046 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.177 дм3
Вес
93 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Счетчики электроэнергии EMDX³ на рейку
  • Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети
  • Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и другие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивная энергию, мощность
  • Соответствуют стандартам МЭК 62052-11, МЭК 62053-21/23, МЭК 61010-1
  • MID: сертификация гарантирует точность учета потребляемой энергии
  • Однофазные счетчики

Характеристики продукта:

  • Однофазный счетчик EMDX³
  • Прямое подключение
  • 32 А
  • 1 модуль
  • Импульсный выход
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел