Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2014

версия 12/2015
Управление списком продукции
 

Однофазный счетчик EMDX³ - 63 А - 2 модуля - выход RS 485

Кат. № 0 046 77
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.36 дм3
Вес
250 г

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Счетчики электроэнергии EMDX³
  • Устанавливаются на рейку
  • Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороны нагрузки распределительной сети
  • Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и дргуие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивную энергию, мощность
  • Соответствуют стандартам МЭК 62053-21/23, МЭК 61010-1
  • MID сертификация, гарантирует точность учета потребляемой энергии

Характеристики продукта:

  • Однофазный счетчик
  • Без сертификата MID
  • Прямое подключение
  • 63 А - 2 модуля
  • Выход RS 485
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.