Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2014

версия 12/2015
Управление списком продукции
 

Однофазный счетчик EMDX³ - 36 А - 2 модуля - импульсный выход

Кат. № 0 046 81
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
154 г

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные счетчики электроэнергии
  • Для измерения потребляемой мощности в трехфазной или однофазной электрических сетях
  • Отображают потребляемую электроэнергию в кВт/ч
  • Соответствуют классу точности II, согласно NF IEC 61036 (при размещении в опломбированном щите)
  • Прямого включения
  • Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
  • Парциальное измерение с возвратом на ноль
  • Без импульсного выхода

Характеристики продукта:

  • Однофазный
  • До 32 А
  • 6 разрядный индикатор, 1 единица = 0.1 кВт/ч
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.