Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 160 - термомагнитный расцепитель - 25 кА - 400 В~ - 3П - 40 А

Кат. № 4 200 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.814 дм3
Вес
1.177 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160 на токи от 16 до 160 А
  • С термомагнитным расцепителем
  • Стационарное исполнение
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разъединения и защиты электросетей низкого напряжения
  • Автоматические выключатели оборудованы торцевыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 70 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 95 мм²
  • Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³
  • Уставка защиты от перегрузки - регулируемая, от 0,8 до 1 In
  • Уставка защиты от короткого замыкания - фиксированная, 10 In
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2
  • Могут быть установлены на рейку DIN или на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 160
  • Отключающая способность, Icu: 25 кA (400 В~)
  • Номинальный ток, In: 40 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел