Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 250 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 400 В~ - 4П - 160 А

Кат. № 4 202 47
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4.675 дм3
Вес
2.412 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 250 на токи от 40 до 250 А
  • С термомагнитным расцепителем
  • Стационарное исполнение
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, контроля целостности изоляции и защиты низковольтных электросетей
  • Автоматические выключатели оборудованы межполюсными перегородками, винтовыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 150 мм²
  • Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³
  • Уставка защиты от перегрузки - регулируемая, от 0,8 до 1 In
  • Уставка защиты от короткого замыкания - регулируемая, от 5 до 10 In
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2
  • Могут быть установлены на рейку DIN или на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 250
  • Отключающая способность, Icu: 36 кA (400 В~)
  • Номинальный ток, In: 160 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел