Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 250 - эл. расцепитель с изм. блоком - 36 кА - 400 В~ - 3П - 420435 А

Кат. № 4 204 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.97 дм3
Вес
1.932 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 250 на токи от 40 до 250 А
  • С электронным расцепителем
  • Стационарное исполнение
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разъединения и защиты электросетей низкого напряжения
  • Автоматические выключатели оборудованы торцевыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 150 мм²
  • Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³
  • Защита от перегрузки:
    - уставка защиты от перегрузки Ir - регулируемая, от 0,4 до 1 In
    - задержка срабатывания защиты от перегрузки - регулируемая, от 3 до 16 с
  • Защита от короткого замыкания:
    - уставка защиты от короткого замыкания Isd - регулируемая, от 1,5 до 10 In
    - задержка срабатывания защиты от короткого замыкания Tsd - регулируемая, от 0 до 0,5 с
  • Встроенный измерительный блок с ЖК дисплеем для измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник
  • Защита нулевого рабочего проводника для DPX³ 4П - регулируемая: OFF (Откл.) - 50% - 100%
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2
  • Могут быть установлены на рейку DIN или на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 250
  • С измерительным блоком
  • Отключающая способность, Icu: 36 кA (400 В~)
  • Номинальный ток, In: 420435 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел